text.skipToContent text.skipToNavigation

D14801EB49R002M-P

Evolv® ROC™ Drop mit Pushlok® Technologie  1F Pushlok zu Inline, dielektrisch, 2 m, Einzelverpackung

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer D14801EB49R002M-P
Anwendung FTTx 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 0 mm 
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 0 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge 0 mm
Abmessungen
Länge 0 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok™-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Reduzierter und optimierter Kabelquerschnitt
Kleineres Profil und geringerer Biegeradius. Die Flexibilität ermöglicht eine höhere Kapazität in optischen Netzwerkterminals (ONTs), Verteilern und Schächten
Robustes Design
Für schnelle Verbindungen zu Unterputz oder externen Anschlüssen in  Terminals oder Muffen
Flexible connector offerings
Dual-ended or pigtailed versions to accommodate any ONT interface Hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT) are available with both OptiTap and Pushlok variants 1F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Vielseitige Installationsumgebungen
Oberirdisch: dielektrisch, selbsttragend bei 18 kg Installationsspannung bei 50 m (hohe Last gemäß NESC Standard), 77 m (mittlere Last gemäß NESC Standard) oder 100 m (geringe Last gemäß NESC Standard).
Direkte Erdverlegung: erhältlich mit Metal lbeilauf zur leichten Lokalisierung.
Kabelkanal: integrierte Zugöse/Steckerkappe für 45 kg maximale Zugspannung; der Pushlok-Steckverbinder ist geeignet für Kabelkanäle mit 13 mm Innendurchmesser