FK12-002201G1Z09ZZ001.5M
Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm Singlemode, LSZH, SMF-28® Ultra OS2,LC APC Simplex,Standard color, Easy strip,1.5
General Specifications
| Product Number | FK12-002201G1Z09ZZ001.5M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Hauptverteiler |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Brandverhalten | Eca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | IEC 61754 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -20 °C to 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C to 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Gelb |
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
| Fasern pro Port | 1 |
Mechanische Eigenschaften
| Abisolierlänge | 1500 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 0,9 mm |
| Min. Biegeradius, Installation | 20 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Grün |
| Steckertyp | LC APC Simplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | ≤ -60 dB |
Abmessungen
| Länge | 1,5 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 190 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz