KIT12-002001G4Z31AA002M
Professional Glasfaser Pigtail Kit mit 12 Pigtails LSH UPC Stecker, 900µm LSZH TB, SMF-28® Ultra Singlemode (OS2), 2 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | KIT12-002001G4Z31AA002M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Konfektionstyp | Einzelfaser |
Kabeltyp | Festader |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Polarität | TIA-568 Typ-A |
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge | 1500 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung | ≤ -59 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 4 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Blau |
Steckertyp | E2000 |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Blau |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -45 dB |
Abmessungen
Länge | 2 m |
Außendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |