12-fasriges MTP® Patchkabel
EDGE™ patch cords allow for the seamless migration to higher data rates in the data centre when used in conjunction with our universal trunks. This patch cable is based around pinned or non-pinned 12-fibre MTP connectors.
The MTP assemblies have the same connector size and cable footprint as duplex LC patch cords used today.
The density, airflow, and cable management advantages are preserved as you migrate to higher data rates. MTP PRO connectors with push-pull boot enable a simple one-step, colour-coded polarity change without the need to remove the the connector housing along with the capability for field-friendly pin changes while allowing easy mating and unmating connections in extremely dense applications.
Polnisch B
Steckertyp A
Polnisch A
Faserkategorie
Steckertyp B
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
J757512QEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM4), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J757512QEZ-NB003M-VI | 12-fasriges MTP®Patchkabel, 50 µm multimode (OM4), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J757512QEZ-NB008M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM4), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 8 m | |
J757512QEZ-NB010M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM4), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 10 m | |
J757512TEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM3), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J759312QEZ-NA003M | 12-fasriges MTP®Patchkabel, 50 µm multimode (OM4), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-A Polarität, LSZH, 3 m | |
J759312QEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM4), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J759312TEZ-NA003M | 12-fasriges MTP®Patchkabel, 50 µm multimode (OM3), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-A Polarität, LSZH, 3 m | |
J759312TEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM3), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J898912GEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, SMF-28®Ultra single-mode (OS2), MTP Pins auf MTP Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J908912GEZ-NB002M | 12-fasriges MTP® Patchkabel, SMF-28®Ultra single-mode (OS2), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 2 m | |
J908912GEZ-NB003M | 12-fasriges MTP® Patchkabel, SMF-28®Ultra single-mode (OS2), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J908912GEZ-NB005M | 12-fasriges MTP® Patchkabel, SMF-28®Ultra single-mode (OS2), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 5 m | |
J908912GEZ-NB007M | 12-fasriges MTP® Patchkabel, SMF-28®Ultra single-mode (OS2), MTP ohne Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 7 m | |
J909012GEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, SMF-28®Ultra single-mode (OS2), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J939312QEZ-NA003M | 12-fasriges MTP®Patchkabel, 50 µm multimode (OM4), MTP mit Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-A Polarität, LSZH, 3 m | |
J939312QEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM4), MTP mit Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J939312QEZ-NB003M-VI | 12-fasriges MTP®Patchkabel, 50 µm multimode (OM4), MTP mit Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m | |
J939312TEZ-NA003M | 12-fasriges MTP®Patchkabel, 50 µm multimode (OM3), MTP mit Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-A Polarität, LSZH, 3 m | |
J939312TEZ-NB003M | MTP® Patchkabel, 12F, 50 µm multimode (OM3), MTP mit Pins auf MTP mit Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m |