HE57908QLZ-3B003M
EDGE8® QSFP auf SFP+ Harness mit abgestuften Peitschen 8F, 50 µm Multimode (OM4), MTP®PRO (mit Pins), LSZH, TIA-568 Type-B Polarität, Type 3 (Referenz Dokument AEN157), 3 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | HE57908QLZ-3B003M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | Biegeoptimierte 50 µm MM (OM4) Faser |
Konfektionstyp | EDGE8® Harness |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis -60 °C |
Design
Faseranzahl | 8 |
Polarität | TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 220 N |
Min. Biegeradius, Installation | 30 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 98 |
Faserkategorie | OM4 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM4) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® PRO (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,1 dB |
Steckertyp | LC Uniboot |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge, nicht einheitlich | Abstufung 3 |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Harness Stecker |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge, nicht einheitlich | Abstufung 3 |
Abmessungen
Länge | 3 m |
Cable Weight | 4,6 kg/km |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig