E797902TNZ20010M
EDGE™ 2,0 mm Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Fastaderkabel 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 10 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | E797902TNZ20010M |
EAN-Code | 4042673352372 |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
Konfektionstyp | Zweifasrig |
Kabeltyp | Festader |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 2 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Türkis |
Mechanische Eigenschaften
Brandlast | 0,3 MJ/m |
Minimaler Biegeradius | 10 mm |
Zugkraft | 150 N |
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 88 |
Faserkategorie | OM3 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM3) |
Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, typisch | 0,1 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,15 dB |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Steckertyp | LC Uniboot |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Uniboot |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, typisch | 0,1 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,15 dB |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Steckertyp | LC Uniboot |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Knickschutztüllentyp | Uniboot |
Abmessungen
Länge | 10 m |
Außendurchmesser | 2 mm |
Gewicht | 0,05 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten