050502T5Z20010M
LC Duplex - LC Duplex Patchkabel, 2 Fasern, Zipcord-Festaderkabel, LSZH, 2,0 mm 50 µm ClearCurve® Multimode (OM3), 10 m
General Specifications
Product Number | 050502T5Z20010M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Konfektionstyp | Zweifasrig |
Kabeltyp | Festader |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | Konform mit TIA/EIA-604-10 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C to 60 °C |
Design
Faseranzahl | 2 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Türkis |
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius | 10 mm |
Zugkraft | 300 N |
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 88 |
Faserkategorie | OM3 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM3) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Aqua / weiß |
Steckertyp | LC Duplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Knickschutztüllenfarbe | Aqua / weiß |
Steckertyp | LC Duplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Abmessungen
Länge | 10 m |
Außendurchmesser | 2 mm |
Gewicht | 0,09 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Connectors
LC Duplex connector according to TIA/EIA-604 -10 - All connectors are tested to FOTP -21. - Connectors are pre-radius polished to provide the optimal end-face geometry for long-term performance
Cable
-Low smoke (IEC 61034) and zero-halogen (LSZH), flame retardant to IEC 60332-3-24 (C) and noncorrosive to IEC 60754-2 (FRNC)
-Cables are metal free; hence, there are no ground-loop or potential-equalization problems. Completely dry design (without gel).
-Color of outer sheath: OM1, OM2 – orange; OM3, OM4 – aqua; OS2 – yellow
-Cables are metal free; hence, there are no ground-loop or potential-equalization problems. Completely dry design (without gel).
-Color of outer sheath: OM1, OM2 – orange; OM3, OM4 – aqua; OS2 – yellow