text.skipToContent text.skipToNavigation

050502Q5Z20001M

Professional 2.0 mm Multimode Patchkabel, LSZH™, CPR Dca  ClearCurve® (OM4), LC UPC Duplex auf LC UPC Duplex, 1 m

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 050502Q5Z20001M
EAN-Code 4042673974512
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Produktkategorie Verbingunsschnur
Konfektionstyp Patchkabel
Einsatzgebiet Innen / Außen
Anwendung FTTH,  IBN,  LAN,  Hauptverteiler,  Innen,  Kopfstation 
Kabeltyp Festader
Normen
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Polarität Crossed, TIA-568 Type-B
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius 10 mm
Zugkraft 70 N
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 10 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 10 mm
Eigenschaften - Stecker A
Polierung UPC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Blau / weiß
Steckertyp LC UPC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Aqua / weiß
Steckertyp LC UPC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Abmessungen
Länge 1 m
Außendurchmesser 2 mm
Gewicht 0,01 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten