text.skipToContent text.skipToNavigation

050502T5Z20001M

LC Duplex - LC Duplex Patchkabel, 2 Fasern, Zipcord-Festaderkabel, LSZH, 2,0 mm  50 µm ClearCurve® Multimode (OM3), 1 m

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 050502T5Z20001M
EAN-Code 4056418099613
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Konfektionstyp Zweifasrig
Kabeltyp Festader
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität Konform mit TIA/EIA-604-10
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius 10 mm
Zugkraft 300 N
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 88
Faserkategorie OM3 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM3)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 300 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung PC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Aqua / weiß
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Eigenschaften - Stecker B
Polierung PC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Aqua / weiß
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Knickschutztüllentyp Individual
Abmessungen
Länge 1 m
Außendurchmesser 2 mm
Gewicht 0,01 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 180 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Steckereigenschaften

LC Duplex Stecker entsprechen TIA/EIA-604 -10  - Stecker sind konvex poliert. - Alle Stecker sind getestet nach FOTP-21

Kabeleigenschaften
-Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC.
-Metallfrei, keine Erdungs- oder Potentialprobleme. Komplett trockener Kabelaufbau (ohne Gel).
-Farbe des Außenmantels: OM1, OM2 – orange; OM3, OM4 – türkis; OS2 – gelb