text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAAGB-G6002-A075-C0

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA Patchkabel, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH™ AWG 26  schwarz, 7.5 m

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCAAGB-G6002-A075-C0
EAN-Code 4042673941385
Einsatzort/-gebiet 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM
Konfektionstyp Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Kategorie 6A
Kabeltyp S/FTP
Halogenfrei Ja
Marke Everon®
Third Party Certificate Ja (www.corning.com/emea/de/certificates)
Normen
Flammwidrigkeit Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel)
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt 
Halogengehaltsprüfung Raucharm nach IEC 61034
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Transport und Innen Lagerung In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C
Kabeldesign
Aderisolierung Halogenfreies Foam-Skin-Material
Verseilung 2 Adern zum Paar
Paarschirmung Aluminiumbeschichtete Folie
Gesamtschirmung Kupfergeflecht, verzinnt
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Schwarz
Außendurchmesser 5,9 mm
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 0,43 MJ/m
Min. Biegeradius, Installation 47 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp RJ45 - 8/8
Dauerhaltbarkeit 750 N/A
Steckermaterial Pin vergoldet, 50µ
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp RJ45 - 8/8
Dauerhaltbarkeit 750 N/A
Steckermaterial Pin vergoldet, 50µ
Elektrische Eigenschaften
Betriebskapazität 1600 pF/km
Größter Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Widerstandsunterschied, DC 4,3 %
Isolationswiderstand 5000 MΩ*km
Impedanz Zo 1-100 MHz 100 Ω ± 5% bei 100 MHz
Abmessungen
Länge 7,5 m
Gewicht 31 kg
Bestellinformationen
Verpackung Maisstärkebeutel
Versandgewicht 0,32 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Sehr kleiner Kopplungswiderstand der Meterware (<10 mΩ/m bei 10 MHz)
Hervorragende Übertragungseigenschaften für 10GBase-T
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen
Kategorie 6A
PVP Zertificat
Unterstützt Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++).
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden