text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAHGB-M8002-A015-C0

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26  lichtgrau, 1.5 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCAHGB-M8002-A015-C0
Konfektionstyp Litzen-Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Kategorie 8.1
Kabeltyp S/FTP
Halogenfrei Ja
Marke Everon
Normen
Flammwidrigkeit Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel)
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt 
Halogengehaltsprüfung Raucharm nach IEC 61034
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  to  60 °C   
Transport und Innen Lagerung In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C
Kabeldesign
Aderisolierung Halogenfreies Foam-Skin-Material
Verseilung 2 Adern zum Paar
Paarschirmung Aluminiumbeschichtete Folie
Gesamtschirmung Kupfergeflecht, verzinnt
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Hellgrau
Mechanische Eigenschaften
Min. Biegeradius, Installation 47 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp RJ45 - 8/8
Dauerhaltbarkeit 750 N/A
Steckermaterial Pin vergoldet, 50µ
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp RJ45 - 8/8
Dauerhaltbarkeit 750 N/A
Steckermaterial Pin vergoldet, 50µ
Elektrische Eigenschaften
Betriebskapazität 1200 pF/km
Größter Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Isolationswiderstand 5000 MΩ*km
Impedanz Zo 1-100 MHz 100 Ω ± 5% bei 100 MHz
Kopplungswiderstand 10 N/A
Abmessungen
Länge 1,5 m
Gewicht 7000 kg
Bestellinformationen
Verpackung Maisstärkebeutel
Versandgewicht 0,08 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Sehr kleiner Kopplungswiderstand der Meterware (<10 mΩ/m bei 10 MHz)
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen