CCAHGB-M8002-A020-C0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26 lichtgrau, 2 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCAHGB-M8002-A020-C0 |
| Konfektionstyp | Litzen-Patchkabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kategorie | 8.1 |
| Kabeltyp | S/FTP |
| Halogenfrei | Ja |
| Marke | Everon® |
Normen
| Flammwidrigkeit | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt |
| Halogengehaltsprüfung | Raucharm nach IEC 61034 |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Transport und Innen Lagerung | In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C |
Kabeldesign
| Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
| Verseilung | 2 Adern zum Paar |
| Paarschirmung | Aluminiumbeschichtete Folie |
| Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, verzinnt |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Hellgrau |
Mechanische Eigenschaften
| Min. Biegeradius, Installation | 47 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
| Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
| Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
| Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
| Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebskapazität | 1200 pF/km |
| Größter Schleifenwiderstand | 290 Ω/km |
| Isolationswiderstand | 5000 MΩ*km |
| Impedanz Zo 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% bei 100 MHz |
| Kopplungswiderstand | 10 N/A |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
| Gewicht | 9 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Maisstärkebeutel |
| Versandgewicht | 0,1 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Sehr kleiner Kopplungswiderstand der Meterware (<10 mΩ/m bei 10 MHz)
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen