Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26
Die anwendungsneutralen Everon® Datennetzwerktechnik Kategorie 8.1 Patchkabel haben vier einzelne foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen zusätzlichen Geflechtschirm (S/FTP). Sie sind mit einem geschirmten RJ45-Stecker an jedem Ende konfektioniert. Die halogenfreien Patchkabel (LSZH™) sind nicht korrosiv gemäß IEC 60754-2 (FRNC), raucharm gemäß IEC 61034 und flammwidrig gemäß IEC 60332-1. Everon Datennetzwerktechnik CCAHGB-Patchkabel bieten einen zusätzlichen Verriegelungsschutz. Sie sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich.
Länge
Außenmantelfarbe
Hellgrau
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CCAHGB-M8002-A005-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Kat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, lichtgrau, 0.5 m | |
| CCAHGB-M8002-A015-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Kat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, lichtgrau, 1.5 m | |
| CCAHGB-M8002-A010-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Kat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, lichtgrau, 1 m | |
| CCAHGB-M8002-A020-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Kat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, lichtgrau, 2 m | |
| CCAHGB-M8002-A030-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Kat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, lichtgrau, 3 m | |
| CCAHGB-M8002-A025-C0 | Everon® Datennetzwerktechnik Klasse I Patchkabel, 2xRJ45, Kat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26, lichtgrau, 2.5 m |