Everon® Industrial S/FTP flex IP67/65 Patchkabel sind speziell für Ethernet Verbindungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen entwickelt worden, wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Wasser, Staub oder extreme Temperaturen. Diese Kabel verfügen sowohl über eine Folien- als auch über eine Geflechtabschirmung (PiMF) und sind mit einem strapazierfähigen Polyurethan-Mantel versehen, der für schwierige Umgebungen geeignet ist. Sie sind je nach Variante entweder mit einem industriellen RJ45-Stecker nach IEC 60603-7-4 und IEC 61076-3-106 oder mit zwei industriellen IP67/65-Steckern ausgestattet. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich und gewährleisten eine zuverlässige Verbindung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.