text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABGB-F1086-A100-CC

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur  4 Paare, AWG26/7, BauPVO, mit RJ45 Stecker auf KS500S Modul, grau, 10 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCABGB-F1086-A100-CC
Einsatzort/-gebiet 10GBase-T
Konfektionstyp Vorkonfektionierte Kabel
Kategorie 6A
Halogenfrei Ja
Marke Everon
Anzahl Paare 4
Normen
Brandverhalten Cca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Aderisolierung Halogenfreies PE
Leiter 26/7 AWG
Paarschirmung Ja
Gesamtschirmung Ja
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Grau
Außendurchmesser 5,9 mm
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 0,43 MJ/m
Min. Biegeradius, Installation 45 mm
Maximale Zugfestigkeit 90 N
Min. Biegeradius, Betrieb 20 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp KS500S RJ45
Steckermaterial Druckguss
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp RJ45 Stecker
Steckermaterial Kunststoff
Abmessungen
Länge 10 m
Gewicht 0,4 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Variantenlänge 5 m  bis  50 m   
Stück pro Liefereinheit 1/1

Werkskonfektionierter und getesteter Plug & Play™ Konsolidierungspunkt

Schnelle Plug & Play Montage in LAN-Umgebungen und Rechenzentren

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W

Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast

Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5