CCABGB-F1086-A150-C0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur 4 Paare, AWG26/7, mit RJ45 Stecker auf KS500S Modul, grau, 15 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCABGB-F1086-A150-C0 |
| Einsatzort/-gebiet | 10GBase-T |
| Konfektionstyp | Vorkonfektionierte Kabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kategorie | 6A |
| Halogenfrei | Ja |
| Marke | Everon |
| Anzahl Paare | 4 |
Normen
| Brandverhalten | Eca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Kabeldesign
| Aderisolierung | Halogenfreies PE |
| Leiter | 26/7 AWG |
| Paarschirmung | Ja |
| Gesamtschirmung | Ja |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Grau |
| Außendurchmesser | 5,9 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Brandlast | 0,43 MJ/m |
| Min. Biegeradius, Installation | 45 mm |
| Maximale Zugfestigkeit | 90 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 20 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | KS500S RJ45 |
| Steckermaterial | Druckguss |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | RJ45 Stecker |
| Steckermaterial | Kunststoff |
Abmessungen
| Länge | 15 m |
| Gewicht | 0,4 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Variantenlänge | 2 m bis 50 m |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Werkskonfektionierter und getesteter Plug & Play™ Konsolidierungspunkt
Schnelle Plug & Play Montage in LAN-Umgebungen und Rechenzentren
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W
Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast
Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5