CAXCSV-05003-C001
Everon® Datennetzwerktechnik Cat. 3 / ISDN Verteilerfeld 19, 1 HE, 50 Ports grau
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CAXCSV-05003-C001 |
EAN-Code | 4042673102373 |
Staubschutz | Nein |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
Gehäusematerial | Stahl, RAL 7035 |
Farbe | Hellgrau |
Portzahl | 50 |
Mechanische Eigenschaften
Gehäusematerial | Stahl, RAL 7035 |
Abmessungen
Höhe | 120 mm |
Breite | 44 mm |
Tiefe | 483 mm |
Gewicht | 1,24 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
19" Verteilerfeld, 1HE mit 50 ungeschirmten 8-poligen RJ45-Buchsen
Kontaktierung der Adern über 4-polige LSA/110-Connect Dual-Schneidklemmen für AWG 26-22
Beschaltung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2/EN 50173,
Belegung: Pin 3/6 und Pin 4/5
Erdung durch M6-Schraube mit Mutter- und Zahnscheibe am Verteilergehäuse
Schirmauflage für Beidraht oder Kabelschirm auf Platine möglich
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern