CAXXSE-S0301-C002
Everon® Datennetzwerktechnik Zentralplatte mit Tragrahmen, 3 Ports, schräg, für bis zu 3 x Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Keystone Kupfermodule, 50x50 mm weiß
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAXXSE-S0301-C002 |
| Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Halogenfrei | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
| Farbe | Reinweiß, RAL 9010 |
| Portzahl | 3 |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen Zentralplatte | 50 mm |
Abmessungen
| Gewicht | 32 g |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |