CAXXSE-V0103-C001
Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Hutschienenadapter, Keystone lichtgrau
General Specifications
| Product Number | CAXXSE-V0103-C001 |
| Catégorie du produit | Produits-clés |
| Sans halogène | Oui |
Normes
| Non propagation de la flamme | Ignifuge, catégorie UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Halogenfrei | Ja |
| Températures, installation | -20 °C to 70 °C |
Conception
| Couleur | Gris |
| Nombre de ports | 1 |
Dimensions
| Poids | 16 g |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |