CAXCSN-00000-C011
Everon® Datennetzwerktechnik Kupferleitband 9 x 45 mm
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAXCSN-00000-C011 |
| Produktkategorie | Kernprodukt |
| Ehemalige Bestellnummer | CAXCSN-00000-C011 |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
| Gewicht | 150 g |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 15 g |
| Stück pro Liefereinheit | 1000/1 |
Selbstklebendes Kupferleitband (1.000 Streifen)
9 x 45 mm auf Spule
Geeignet für alle Everon® Module
Benötigt für Corning xs500 Module