CAXXSN-00110-C001
Keystone auf LANscape®Adapter für Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Kupfermodule Großpackung (6 Stk.)
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig und schwermetallfrei |
| Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 70 °C |
Design
| Anzahl Einzelteile | 1 |
| Farbe | Silber |
| Portzahl | 1 |
Abmessungen
| Höhe | 26 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 19 mm |
| Gewicht | 38 g |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 23 g |
| Stück pro Liefereinheit | 6/1 |
Geeignet für den Einbau der FutureCom xs500 Kupfermodule in Verteilerfelder, Anschlussdosen und im Bodentank im LANscape Format
Verzinkt für optimalen Schirmkontakt