text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWAB-00408-C001

Grid Outlet Port (GOP) Boxen  Montagebox (GOP) für 4 Aufnahmegehäuse 38x25 schräg, Gehäuse und Deckel, schwarz

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number WAXWAB-00408-C001
Einsatzgebiet Innen
Halogenfrei Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -15 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -15 °C  to  60 °C   
Design
Anzahl Einzelteile 2
Farbe Schwarz
Portzahl 4
Abmessungen
Gewicht 0,37 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1