UCC-JAR
Presslok™-Aderverbinder UR2 Gel-gefüllter CAP IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UCC-JAR |
| Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Aufbau | Gelgefüllt |
| Verbindungsanzahl | Zwei |
| Steckertyp | Kappe |
| Leiter | AWG 26 - 22 |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Dose |
| Stück pro Liefereinheit | 5000/1 |
Schnelle Installation
Einfacher Gebrauch
Umfangreiches Sortiment an gängigen Drahtstärken
Werkseitig aufgetragene Dichtmasse
Trockenausführungen für Vermittlungsstellen und Technikräume erhältlich