FNI-ST-4HS
Other Fiber NID Accessories Trunk Spleißkassette, 12 F, singlemode (OS2 UPC), Einzelfaser, für Krimpspleißschutz, Universal Farbcodierung
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FNI-ST-4HS |
| Anwendung | LAN/SAN in Rechenzentren |
| Produkttyp | NID |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design - Kupplung
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
| Kupplungsgehäusefarbe | Blau |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungstyp | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Abmessungen
| Höhe | 118 in |
| Gewicht | 0,08 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,13 kg |
| Modulkapazität | 12 |
| Stück pro Liefereinheit | 30/1 |