text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXDAE-C0047-C001-L7

Everon® Datennetzwerktechnik F/UTP 300/24, Outdoor, Kategorie 5e, PE, Fca  4P, Schwarz

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCXDAE-C0047-C001-L7
Einsatzgebiet Außen
Kategorie 5E
Kabeltyp F/UTP
Halogenfrei Ja
Querwasserdicht Ja
Konstruktion Einfach, 4P
UV-stabil Ja
Brandverhalten Fca
Ehemalige Bestellnummer CCXDAE-C0047-C001-L7
Marke Everon®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 61156-5; EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Design und Testkriterien 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Rauchdichte IEC 61034-2
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Leiter Kupferdraht, AWG 24/1
Aderisolierung Solides PE
Verseilung 2 Adern zum Paar
Außenmantelmaterial PE
Außenmantelfarbe Schwarz
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 390 MJ/km
Nominaler Außendurchmesser 6,2 mm 
Min. Biegeradius, Installation 8x Kabel-Ø
Min. Biegeradius, Betrieb 3x Kabel-Ø (über flache Seite)
Maximale Zugfestigkeit 93 N
Elektrische Eigenschaften
Größter Widerstandsunterschied 2 %
Laufzeitdifferenz 45 ns/100 m
Größter Schleifenwiderstand 190 Ω/km
Signallaufzeit 545 ns/100 m
Nennspannung Kleiner 75 V Gleichspannung und kleiner 50 V Wechselspannung
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei 10 MHz (NVP*c) 69 %
Kopplungsdämpfung 55 dB
Segregation Klasse d
Isolationswiderstand > 5000 MΩ*km
Abmessungen
Gewicht 36 kg
Bestellinformationen
Kabellänge 1000 m
Verpackung Trommel
Stück pro Liefereinheit 1/1
F/UTP 300/24 cable designed up to 300 MHz
Fulfils all requirements of category 5e EN50288-2-1 and IEC 61156-5
Geeignet für die Klassen D bis Da nach ISO/IEC 11801. EN50173 und 1 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W

PE Außenmantel raucharm und halogenfrei (LSZH)
Gesamtschirmung mit einer allaminierten Folie und jedes Twisted Pair ungeschirmt (F/UTP)
Längenmarkierung auf dem Kabelmantel
Fca