text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik S/FTP 800/23, Outdoor, Kategorie 7, PE, Fca

Das Everon® Datennetzwerktechnik S/FTP 800/23 Kabel ist für Frequenzen bis zu 1000 MHz ausgelegt und seine Übertragungseigenschaften übertreffen die Spezifikationen der Kategorie 7 gemäß EN50288-4-1 IEC 61156-5. Hohe Systemmargen für die gesamte Verbindung gemäß der letzten Version von ISO/IEC 11801 und EN 50173 (Serie) werden durch die Verwendung entsprechender Hardware zusammen mit diesem High-End-Kupferkabel erreicht. Aufgrund des sehr geringen Verzögerungsversatzes zwischen den Paaren eignen sich diese Everon®-Kupferkabel besonders für Gigabit Ethernet und auch für die Übertragung digitaler Daten für zukünftige Anwendungen bis hin zu 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an. Das Kabel hat eine schlanke Konstruktion und ein geringes Gewicht. Die Gesamtabschirmung besteht aus einem verzinnten Kupferdrahtgeflecht und jedes Twisted Pair ist einzeln mit einer allaminierten Folie (S/FTP) abgeschirmt. Das Kabel erfüllt die Störstrahlungsnormen der Klasse B nach EN 55022 sowie die Störfestigkeit nach EN 55024, was die Realisierung von CE-kompatiblen Netzwerken ermöglicht.

Kabellänge 1000 m
Verpackung Trommel

Produkte

Produktnummer Produktname
CCXSDB-F0047-C001-L7 Everon® Datennetzwerktechnik S/FTP 800/23, Outdoor, Kategorie 7, PE, Fca, 4P, schwarz