text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDR-F0047-C001-L6

Everon® Datennetzwerktechnik S/FTP 800/23s, Kategorie 7, LSZH/FRNC, Dca  4P, Blau

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCXEDR-F0047-C001-L6
Kategorie 7
Kabeltyp S/FTP
Halogenfrei Ja
Konstruktion Einfach, 4P
Brandverhalten Dca-s2, d2, a1
Ehemalige Bestellnummer CCXEDR-F0047-C001-L6
Marke Everon®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 61156-5,  EN 50288-4-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
Design und Testkriterien Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Flammenausbreitungstest IEC 60332-1
Rauchdichte IEC 61034-2
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Leiter Kupferdraht, AWG 23/1
Aderisolierung Halogenfreies Foam-Skin-Material
Verseilung 2 Adern zum Paar
Paarschirmung Aluminiumbeschichtete Folie
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Blau
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 620 MJ/km
Nominaler Außendurchmesser 7,3 mm 
Min. Biegeradius, Installation 8x Kabel-Ø
Min. Biegeradius, Betrieb 3x Kabel-Ø (über flache Seite)
Maximale Zugfestigkeit 154 N
Elektrische Eigenschaften
Größter Widerstandsunterschied 1 %
Laufzeitdifferenz 9 ns/100 m
Größter Schleifenwiderstand 154 Ω/km
Signallaufzeit 425 ns/100 m
Nennspannung Kleiner 75 V Gleichspannung und kleiner 50 V Wechselspannung
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei 10 MHz (NVP*c) 79 %
Kopplungsdämpfung 80 dB
Segregation Klasse d
Isolationswiderstand > 5000 MΩ*km
Abmessungen
Gewicht 52 kg
Bestellinformationen
Kabellänge 500 m
Verpackung Trommel
Stück pro Liefereinheit 1/1
S/FTP 800/23s Kupferdatenkabel, gemessen bis 1000 MHz
Erfüllt alle Anforderungen der Kategorie 7 nach EN 50288-4-1 und IEC 61156-5
Erreichen hoher Systemreserven nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) und EN 50173 Serie (2011)
Geeignet für 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an
Jedes verdrillte Paar ist einzeln mit einer Al-laminierten Folie um jedes Paar herum abgeschirmt (PIMF)
Komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht
Flammwidrig nach IEC 60332-1, EN 13501-6 und EN 50575 sowie nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (NC)
Raucharm nach IEC 61034 und EN 50268; halogenfreie Ausführung (ZH/0H), keine Entwicklung von toxischen Gasen im Brandfall
Sans halogène (LSZH™)
Störfest Klasse B nach EN 55022 sowie EN 55024
Unterstützt Power over Ethernet ( PoE / PoE+/ PoE++) gemäß IEEE 802.3bt
S/FTP 800/23s Kabel, entwickelt für bis zu 1000 MHz
Erfüllt alle Anforderungen der Kategorie 7 EN50288-4-1 und IEC 61156-5
Geeignet für die Klassen D bis F gemäß ISO/IEC 11801. EN50173 und 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W

Zertifiziert durch ein herstellerunabhängiges und neutrales Prüflabor
Flammwidrig und nicht korrosiv (FRNC), raucharm und halogenfrei (LSZH)
Gesamtabschirmung mit verzinntem Kupferdrahtgeflecht und jedes Doppeladerpaar ist einzeln mit einer allaminierten Folie (S/FTP) abgeschirmt
Längenmarkierung auf dem Kabelmantel