CCXEDB-I0087-C001-L6
Everon® Datennetzwerktechnik S/FTP1000/23, Kategorie 7A, LSZH/FRNC, Dca 2x 4P, Blau
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCXEDB-I0087-C001-L6 |
Einsatzgebiet | Innen |
Kategorie | 7A |
Kabeltyp | S/FTP |
Halogenfrei | Ja |
Konstruktion | Zweifach, 8P |
Brandverhalten | Dca, s1, d1, a1 |
Ehemalige Bestellnummer | CCXEDB-I0087-C001-L6 |
Marke | Everon® |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Design und Testkriterien | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
Flammenausbreitungstest | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
Rauchdichte | IEC 61034-2 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Kabeldesign
Leiter | Kupferdraht, AWG 23/1 |
Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarschirmung | Aluminiumbeschichtete Folie |
Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, verzinnt |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Blau |
Mechanische Eigenschaften
Brandlast | 1270 MJ/km |
Nominaler Außendurchmesser | 7,5 mm x 16 mm |
Min. Biegeradius, Installation | 8x Kabel-Ø (über flache Seite) |
Min. Biegeradius, Betrieb | 3x Kabel-Ø (über flache Seite) |
Maximale Zugfestigkeit | 308 N |
Elektrische Eigenschaften
Größter Widerstandsunterschied | 1 % |
Laufzeitdifferenz | 12 ns/100 m |
Größter Schleifenwiderstand | 135 Ω/km |
Signallaufzeit | 439 ns/100 m |
Nennspannung | Kleiner 75 V Gleichspannung und kleiner 50 V Wechselspannung |
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei 10 MHz (NVP*c) | 76 % |
Kopplungsdämpfung | 85 dB |
Segregation Klasse | d |
Isolationswiderstand | > 5000 MΩ*km |
Abmessungen
Gewicht | 125 kg |
Bestellinformationen
Kabellänge | 500 m |
Verpackung | Trommel |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
S/FTP 1000/23 Kupferdatenkabel gemessen bis 1200 MHz
Erfüllt alle Anforderungen der Kategorie 7A nach EN 50288-9-1 und IEC 61156-5
Erreichen hoher Systemreserven nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) und EN 50173 Serie (2011)
Geeignet für 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 an
Einzelpaare mit alukaschierter Folie geschirmt (PiMF), geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)
Komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 und EN 50266-2-4 (FR), EN 13501-6, nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (NC) und EN 50267
Raucharm nach IEC 61034 und EN 50268; halogenfreie Ausführung (ZH/0H), keine Entwicklung von toxischen Gasen im Brandfall
Sans halogène (LSZH™)
Störfest Klasse B nach EN 55022 sowie EN 55024
Zertifiziert durch ein herstellerunabhängiges und neutrales Prüflabor (GHMT AG)
Unterstützt Power over Ethernet ( PoE / PoE+/ PoE++) gemäß IEEE 802.3bt
S/FTP 1000/23 Kabel ausgelegt bis 1200MHz
Erfüllt alle Anforderungen der Kategorie 7A nach EN 50288-9-1 und IEC 61156-5
Geeignet für die Klassen D bis FA gemäß ISO/IEC 11801. EN50173 und 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W
Zertifiziert durch ein herstellerunabhängiges und neutrales Prüflabor
Flammwidrig und nicht korrosiv (FRNC), raucharm und halogenfrei (LSZH)
Gesamtabschirmung mit verzinntem Kupferdrahtgeflecht und jedes Doppeladerpaar ist einzeln mit einer allaminierten Folie (S/FTP) abgeschirmt
Längenmarkierung auf dem Kabelmantel
Dca-s1,d1,a1