text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-S1U

Centrix® Leergehäuse  1HE, für bis zu 3 Centrix Kassetten

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CTX-S1U
Produkttyp Gehäuse
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 44,5 mm
Breite 310 mm
Tiefe 254 mm
Gewicht 2,15 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Versandgewicht 1,7 kg
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 530 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Unterstützt Kabelführung in beide Richtungen (links und rechts)
Schnellbefestigung in Centrix Schränke
Für Installation in 300 mm Telko Schränken geeignet
Gehäuse bestückbar mit 12 Kassetten für bis zu 432 LC, 288 SC oder 144 LSH Einzelfaserports oder optischen Komponenten (Splitter, WDM oder Plug & Play™).
Befestigungswinkel für 19" Schränke sind im Lieferumfang enthalten" with "Befestigungswinkel für 19", 21" und 23 Zoll Schränke sind optional bestellbar