CXL-S1U
Centrix® XL Empty Housings 1HE, für bis zu 3 Centrix XL Kassetten
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CXL-S1U |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Anwendung | Carrier Netzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 514 mm |
| Tiefe | 286 mm |
| Gewicht | 1,75 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |