text.skipToContent text.skipToNavigation

CXL-S2U

Centrix® XL Empty Housings  2HE, für bis zu 6 Centrix XL Kassetten

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CXL-S2U
Produkttyp Gehäuse
Anwendung Carrier Netzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 89 mm
Breite 514 mm
Tiefe 286 mm
Gewicht 2,6 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 2 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1