CXL-S4U
Centrix® XL Empty Housings 4HE, bis zu 12 Centrix XL Kassetten
Spécifications générales
| Référence du produit | CXL-S4U |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Anwendung | Carrier Netzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 177 mm |
| Breite | 514 mm |
| Tiefe | 286 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 4 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |