text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® XL Empty Housings

Centrix® XL-Gehäuse bieten dank der Rillen, in denen die Kassetten leicht gleiten können, einen hervorragenden Anschlusszugang. Die leeren Gehäuse sind in 1U, 2U, 4U erhältlich und fassen 3, 6, 12 Kassetten.

Produkte

Produktnummer Produktname
CXL-S2U Centrix® XL Empty Housings, 2HE, für bis zu 6 Centrix XL Kassetten
CXL-S1U Centrix® XL Empty Housings, 1HE, für bis zu 3 Centrix XL Kassetten
CXL-S4U Centrix® XL Empty Housings, 4HE, bis zu 12 Centrix XL Kassetten