CX2E4P24-3C-2RH000
Centrix® bestücktes Gehäuse 2HE, 6 Kassetten, 24-SC-UPC-Adapter und SM-Pigtails, 250-µm-Standard-SM-Pigtails, insgesamt 144 F
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX2E4P24-3C-2RH000 |
| Produkttyp | Gehäuse |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Pigtailtyp | 900 µm |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | SC |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 889 cm |
| Breite | 52,1 cm |
| Tiefe | 305 cm |
| Gewicht | 10,4 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 2 HE |
| Versandgewicht | 11,8 kg |
| Verpackungshöhe | 282 cm |
| Verpackungsbreite | 55,9 cm |
| Verpackungstiefe | 422 cm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |