text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2M6P36-B3-2RH000

Centrix® bestücktes Gehäuse  2HE, 6 Kassetten, 36-LC-APC-Adapter und SF-Pigtails, 216 Ports

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CX2M6P36-B3-2RH000
Produkttyp Gehäuse
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 216
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 89 mm
Breite 340 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 5 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 2 HE
Versandgewicht 5,5 kg
Verpackungshöhe 100 cm
Verpackungsbreite 350 cm
Verpackungstiefe 530 cm
Stück pro Liefereinheit 1/1