CTX-S2U
Centrix® Leergehäuse 2HE, für bis zu 6 Centrix Kassetten
通用规范
| 产品编码 | CTX-S2U |
| Produkttyp | Gehäuse |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 310 mm |
| Tiefe | 254 mm |
| Gewicht | 3,46 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 2 HE |
| Versandgewicht | 2,5 kg |
| Verpackungshöhe | 100 mm |
| Verpackungsbreite | 530 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Unterstützt Kabelführung in beide Richtungen (links und rechts)
Schnellbefestigung in Centrix Schränke
Für Installation in 300 mm Telko Schränken geeignet
Gehäuse bestückbar mit 12 Kassetten für bis zu 432 LC, 288 SC oder 144 LSH Einzelfaserports oder optischen Komponenten (Splitter, WDM oder Plug & Play™).
Befestigungswinkel für 19" Schränke sind im Lieferumfang enthalten" with "Befestigungswinkel für 19", 21" und 23 Zoll Schränke sind optional bestellbar