text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-FP

EDGE™ Gehäuse, Fest  1HE, nimmt bis zu 8 EDGE™ Solutions Module oder Verteilerfelder auf

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-01U-FP
Produkttyp Gehäuse
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren 
Marke EDGE
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Nein
Verteilerschrank-Faserkapazität 96
Modulanzahl 8
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 8
Kabeleinführung Rückseite
Gehäusetyp EDGE
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Faserkapazität 96
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 43 mm
Breite 488 mm
Tiefe 439 mm
Gewicht 3,4 kg
Bestellinformationen
Modulkapazität 8
Höheneinheit 1 HE
Trunkkapazität 12 (Größe 1 oder 2)
Packungsinhalt EDGE™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Versandgewicht 4,4 kg
Verpackungshöhe 152 mm
Verpackungsbreite 584 mm
Verpackungstiefe 470 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1