EDGE-02U-FP
EDGE™ Gehäuse, Fest 2HE, nimmt bis zu 16 EDGE™ Solutions Module oder Verteilerfelder auf
General Specifications
| Product Number | EDGE-02U-FP |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Marke | EDGE |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Modulanzahl | 16 |
| Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse | 16 |
| Faseranzahl pro Einheit | 192 |
| Gehäusetyp | EDGE |
| Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE |
| Faserkapazität | 192 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Silber |
Abmessungen
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 434 mm |
Bestellinformationen
| Modulkapazität | 16 |
| Höheneinheit | 2 HE |
| Packungsinhalt | EDGE™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
| Versandgewicht | 6,4 kg |
| Verpackungshöhe | 229 mm |
| Verpackungsbreite | 569 mm |
| Verpackungstiefe | 346 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |