text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-04U-FP

EDGE™ Gehäuse, Fest  4HE, nimmt bis zu 32 EDGE™ Solutions Module oder Verteilerfelder auf

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDGE-04U-FP
Produkttyp Gehäuse
Anwendung Rechenzentren 
Marke EDGE
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Modulanzahl 32
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 32
Faseranzahl pro Einheit 384
Gehäusetyp EDGE
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Faserkapazität 384
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 178 mm
Breite 432 mm
Tiefe 434 mm
Bestellinformationen
Modulkapazität 32
Höheneinheit 4 HE
Packungsinhalt EDGE™ Fixed 4U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Verpackungshöhe 320 mm
Verpackungsbreite 567 mm
Verpackungstiefe 346 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1