text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-FZB-04U

EDGE™ Gehäuse, Fest  4 HE, nimmt 32 EDGE Solutions Module oder Verteilerfelder auf

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDGE-FZB-04U
Produkttyp Gehäuse
Anwendung Rechenzentren 
Marke EDGE
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Modulanzahl 32
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 32
Faseranzahl pro Einheit 384
Gehäusetyp EDGE
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Faserkapazität 384
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Weiß
Abmessungen
Höhe 241 mm
Breite 527 mm
Tiefe 527 mm
Bestellinformationen
Trunkkapazität 48 (Größe 1 oder 2, Doppelstockhalterung)
Packungsinhalt EDGE™ Fiber Zone Box, Installation Guide, UCC Kit, Laser Warning Label
Versandgewicht 17,8 kg
Verpackungshöhe 356 mm
Verpackungsbreite 656 mm
Verpackungstiefe 643 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1