XD-02U-PT
EDGE™-Gehäuse XD 02U Pigtailed-Gehäuse
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | XD-02U-PT |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Zugangsart | Frontzugang und Rückseite, fest |
| Montageart | Schrankmontage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Eingehende Faseranzahl | 288 |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 1 |
| Gehäusematerial | Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette |
| Massenfusionsspleißkapazität | 24 |
| Maximale Faserkapazität | 288 |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 2 |
| Anzahl Kabelzugänge | 2 |
| Türanzahl | 2 |
| Kabelzugangstyp | Elastische Kabeleinführung |
| Pigtailanzahl | 288 |
| Pigtaillänge | 4,85 m |
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Kabeleinführung | ObenBottomLinksRechts |
| Farbe | Schwarz |
| Pigtailtyp | Bändchen |
| Spleißschutztyp | Ribbon Splice Protectors |
| Kupplungsanzahl | 144 |
| Spleißschutzanzahl | 25 |
| Portzahl | 288 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kupplung mit Shutter | Ja |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | UPC |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ferrulenmaterial | Zirkoniumdioxid |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | LC |
| Polierung | PC |
Abmessungen
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 468 mm |
| Tiefe | 591 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | EDGE 2U XD Housing, 2x144F LC-D UPC Ribbon Pigtail Assemblies prepared for splicing, 1x 288F Splice tray, 1x Break out Box, All needed accessories to install ribbon/rocket ribbon cable |
| Versandgewicht | 10,6 kg |
| Verpackungshöhe | 192 mm |
| Verpackungsbreite | 537 mm |
| Verpackungstiefe | 668 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |