text.skipToContent text.skipToNavigation

XD-06U-PT

EDGE™-Gehäuse XD  06U-Pigtail-Gehäuse

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer XD-06U-PT
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Zugangsart Frontzugang und Rückseite, fest
Montageart Schrankmontage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Nein
Eingehende Faseranzahl 864
Maximale Kassettenanzahl (SC) 3
Gehäusematerial Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette
Massenfusionsspleißkapazität 72
Maximale Faserkapazität 864
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 3
Anzahl Kabelzugänge 4
Türanzahl 2
Kabelzugangstyp Elastische Kabeleinführung
Pigtailanzahl 864
Pigtaillänge 4,85 m
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kabeleinführung ObenBottomLinksRechts
Farbe Schwarz
Pigtailtyp Bändchen
Spleißschutztyp Ribbon Splice Protectors
Kupplungsanzahl 432
Spleißschutzanzahl 75
Portzahl 864
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex
Eigenschaften Stecker
Polierung UPC
Gehäusefarbe Blau
Gehäusematerial Kunststoff
Ferrulenmaterial Zirkoniumdioxid
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC
Polierung PC
Abmessungen
Höhe 264 mm
Breite 482 mm
Tiefe 591 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE 6U XD Housing, 6x144F LC-D UPC Ribbon Pigtail Assemblies prepared for splicing, 3x 288F Splice tray, 1x Break out Box, All needed accessories to install ribbon/rocket ribbon cable
Versandgewicht 15,4 kg
Verpackungshöhe 370 mm
Verpackungsbreite 537 mm
Verpackungstiefe 660 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1