EDGE™-Gehäuse XD

EDGE ™ Lösungen sind vorkonfektionierte optische Verkabelungslösungen für Anforderungen an höchste Portdichte. Die Extreme-Density-Gehäuse mit Bändchen-Pigtails sind für eine schnelle Bereitstellungszeiten konzipiert und beinhalten LC Pigtails, die bereits in Spleißassetten eingelegt sind. Die Spleißkassetten beinhalten jweils 24 Faserbändchen je 12 Fasern für eine Gesamtkapazität von 288 Fasern in einer Kassette für das 2U-Gehäuse und 864 Fasern in 3 Kassetten für das 6U-Gehäuse.
Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über ausreichend Überlängenablage für egonomisches und simultanes Spleißen der mehrerer Installateure gleichzeitig. Das V-Design der Front bietet einen einfachen und werkzeuglosen Zugriff auf die Steckverbinder. Die seitlichen Patchkabelführungen ermöglichen einfaches Patchen, sowie Erweiterungen und eine schnelle Bereitstellung.
Das Gehäuse kann übereinander gestapelt werden, so dass ein einziges hochfaseriges Kabel in mehreren Gehäusen gespleißt werden kann. Darüber hinaus sind die Spleißkassetten gut organisiert und gesichert mit einem an der rückseitigen Klappe montierten Spleißkassettenhalter.