EDGE-10U-PRH
EDGE™ Portreplikationsgehäuse 10 rack units, holds up to 11 EDGE-CP8B-PRH or EDGE-BLNK-PRH panels
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-10U-PRH |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Zugangsart | Frontzugang und Rückseite, fest |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Rack Size | 19" Verteilerschrank |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Gehäusematerial | Metall |
| Modulanzahl | 88 |
| Kabeleinführung | Rückseite |
| Gehäusetyp | EDGE |
| Panelanzahl pro Gehäuse | 88 |
| Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE |
| Faserkapazität | 1056 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Höhe | 4492 mm |
| Breite | 487,4 mm |
| Tiefe | 2284 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Höheneinheit | 10 HE |
| Trunkkapazität | 24 (Größe 1 oder 2, Doppelstockhalterung) |
| Packungsinhalt | Port Replication Housing, Installation Guide, Mounting Screws, Velcro Strap, Label Card |
| Versandgewicht | 10,9 kg |
| Verpackungshöhe | 5588 mm |
| Verpackungsbreite | 419,1 mm |
| Verpackungstiefe | 6032 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |