text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-SMH

EDGE8® Einzelmodul  Gehäuse

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE8-SMH
Produkttyp Module
Zugangsart Frontzugang
Montageart Wandmontage,  Bodenmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Nein
Modulanzahl 1
Gehäusetyp EDGE8
Panelanzahl pro Gehäuse 1
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Faserkapazität 8
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungstyp ST® kompatibel Simplex
Abmessungen
Höhe 25 mm
Tiefe 1524 mm
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE8 single module housing and SRP
Versandgewicht 1 kg
Verpackungshöhe 274 mm
Verpackungsbreite 152 mm
Verpackungstiefe 102 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1