text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U-FP

EDGE8® FX-Gehäuse  1 HE, für bis zu 12 EDGE8 Module oder Adapter Panel

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE8-01U-FP
Produkttyp Gehäuse
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Modulanzahl 12
Gehäusetyp EDGE8® feststehend
Panelanzahl pro Gehäuse 12
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE8
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Faserkapazität 96
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 432 mm
Tiefe 437 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Trunkkapazität 8 (size 1 or 2)
Packungsinhalt EDGE8™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Versandgewicht 4,4 kg
Verpackungshöhe 152 mm
Verpackungsbreite 584 mm
Verpackungstiefe 470 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen