EDGE8-04U-FP
EDGE8® FX-Gehäuse 4 HE, für bis zu 48 EDGE8 Module oder Adapter Panel
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE8-04U-FP |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Modulanzahl | 48 |
| Gehäusetyp | EDGE8® feststehend |
| Panelanzahl pro Gehäuse | 48 |
| Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE8 |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
| Faserkapazität | 384 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Silber |
Eigenschaften Stecker
| Gehäusefarbe | Silber |
Abmessungen
| Höhe | 178 mm |
| Breite | 445 mm |
| Tiefe | 434 mm |
| Gewicht | 8 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 4 HE |
| Trunkkapazität | 32 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| Packungsinhalt | EDGE8™ Fixed 4U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
| Versandgewicht | 10 kg |
| Verpackungshöhe | 362 mm |
| Verpackungsbreite | 340 mm |
| Verpackungstiefe | 575 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen