text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-FZB-04U

EDGE8® FX-Gehäuse  4 HE, nimmt 48 EDGE8 Solutions Module oder Verteilerfelder auf

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE8-FZB-04U
Produkttyp Gehäuse
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl pro Einheit 384
Gehäusetyp EDGE8® feststehend
Panelanzahl pro Gehäuse 48
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Abmessungen
Höhe 241 mm
Breite 527 mm
Tiefe 527 mm
Bestellinformationen
Versandgewicht 18 kg
Verpackungshöhe 356 mm
Verpackungsbreite 656 mm
Verpackungstiefe 643 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen