EDGE8® FX-Gehäuse
EDGE8® FX housings are available in 1U, 2U, and 4U which mounts in 19-in racks or cabinets. Combine these housings with the EDGE8 modules, panels, trunks, harnesses and jumpers to experience an industry-leading solution. The reduced depth of the FX rack-mount housings allow for the back-to-back installation in 4-post racks or cabinets as well as third-party floor boxes.
Höheneinheit
Gehäusefarbe
Faseranzahl pro Einheit
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE8-01U-EMOD | EDGE8® FX-Gehäuse | |
| EDGE8-01U-FP | EDGE8® FX-Gehäuse, 1 HE, für bis zu 12 EDGE8 Module oder Adapter Panel | |
| EDGE8-02U-FP | EDGE8® FX-Gehäuse, 2 HE, für bis zu 24 EDGE8 Module oder Adapter Panel | |
| EDGE8-04U-FP | EDGE8® FX-Gehäuse, FX, 4 HE, für bis zu 48 EDGE8 Module oder Adapter Panel | |
| EDGE8-FZB-04U | EDGE8® Lösung Gehäuse, Faser-Zone-Box, 4 HE, kann mit bis zu 48 EDGE8 Lösung Modulen oder Adapterpaneln bestückt werden |