text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-01P

Einzel-Verteilerfeld Gehäuse  Wandmontierbar, zur Aufnahme eines CCHE Adapterpanels, schwarz

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SPH-01P
Produkttyp Gehäuse
Montageart Wandmontage 
Anwendung Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp SPH
Panelanzahl pro Gehäuse 1
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Spleißkassettenoptionen Includes a 12 slot 0.4-in splice holder, up to 24 single-fiber heat-shrink splices double stacked or 6 heat-shrink ribbon splices
Faserkapazität 24
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe Schwarz
Abmessungen
Höhe 16,53 cm
Breite 14,38 cm
Tiefe 4,6 cm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Housing; installation guide; 6 tie wraps, 1/8 x 4, black; 4 screws, #6-32 x .25 inch; 4 screws, #8-18 x 0.625 inch; and 1 small alcohol wipe for label surface cleaning
Verpackungshöhe 19,7 cm
Verpackungsbreite 17,1 cm
Verpackungstiefe 5,4 cm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kompaktgehäuse für Feldterminierung oder vorkonfektinierte Strecken

Minimal mounting space required

Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung
Langlebigkeit mit besserer Etikettenhaftung
Bis zu drei Gehäuse übereinander montierbar
Größere Faserkapazitäten bei gleichbleibendem Platzbedarf an der Wand
Eingebaute Spleißkassette
Kabel- und Glasfasermanagement, Schutz
Geeignet für Montage auf DIN/Hutschiene
Vielfältige Anwendungsbereiche
CCH Format
Passend für alle CCH Adapterpanel